|
XS118BLPAM12
Senzor Inductiv Xs1 M18 - L64Mm - Bronz - Sn5Mm - 12 - 24Vdc - M12
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nume serie
|
Uz general
|
Tip senzor
|
Senzor de proximitate inductiv
|
Nume senzor
|
XS1
|
Design senzor
|
Cilindric, M18
|
Dimensiune
|
64 mm
|
Tip corp
|
Fix
|
Material carcasa
|
Alama nichelata
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
5 mm
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Conexiune electrica
|
Conector tata M12, 4 pini
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 200 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentar
Filet ISO
|
M18 x 1
|
Fata de detectare
|
Frontal
|
Capacitate de incastrare a detectorului
|
Montareincastrata
|
Material
|
Metal
|
Material fata
|
PBT
|
Zona de operare
|
0…4 mm
|
Deplasare diferentiala
|
1...15% din Sr
|
Tip circuit de iesire
|
C.c.
|
Stare LED
|
Stare ieşire 1 LED (galben)
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…36 V c.c.
|
Frecventa de comutare
|
<= 1200 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<2 V (închis)
|
Consum de curent
|
<= 10 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
15 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
0,1 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
0,3 ms
|
Marcaj
|
CE
|
Lungime filetata
|
43 mm
|
Lungime
|
64 mm
|
Greutate neta
|
0,035 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
69,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,759 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|