|
XS1M18DA9AV
Senzor Inductiv - 48Vdc - 100Ma - Xs +Optiuni
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nume serie
|
Uz general
|
Tip senzor
|
Senzor de proximitate inductiv
|
Nume senzor
|
XS1
|
Design senzor
|
Cilindric, M18
|
Tip corp
|
Fix
|
Capacitate de incastrare a detectorului
|
Montareincastrata
|
Material
|
Metal
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tehnica de conectare
|
2 fire
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
5 mm
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO sau 1 NC programabil
|
Tip circuit de iesire
|
C.c.
|
Tip de iesire discreta
|
PNP si NPN
|
Conexiune electrica
|
Cablu
|
Lungime cablu
|
5 m
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...48 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 100 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Suplimentar
Tip filet
|
M18 x 1
|
Fata de detectare
|
Frontal
|
Material fata
|
PPS
|
Material carcasa
|
Alama nichelata
|
Zona de operare
|
0…4 mm
|
Deplasare diferentiala
|
1...15% din Sr
|
Compozitie cablu
|
3 x 0,34 mm²
|
Material de izolatie fir
|
PVC
|
Stare LED
|
Stare ieşire 1 LED (galben)
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…36 V c.c.
|
Cadere de tensiune maxima
|
<2,6 V (închis)
|
Consum de curent
|
0...10 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
5 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
0,15 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
0,35 ms
|
Marcaj
|
CE
UKCA
|
Lungime filetata
|
70 mm
|
Lungime
|
80 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
242,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
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
6,519 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|