|
|
|
XS4P30MA230
Senzor Inductiv Xs4 M30 - L60Mm - Pps - Sn15Mm - 24 - 240Vc.A./C.C. - Cablu 2M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nume serie
|
Uz general
|
Tip senzor
|
Senzor de proximitate inductiv
|
Nume senzor
|
XS4
|
Design senzor
|
Cilindric, M30
|
Dimensiune
|
62 mm
|
Tip corp
|
Fix
|
Capacitate de incastrare a detectorului
|
Fara montare neIncastrata
|
Material
|
Plastic
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tehnica de conectare
|
2 fire
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
15 mm
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO
|
Tip circuit de iesire
|
C.a./c.c.
|
Conexiune electrica
|
Cablu
|
Lungime cablu
|
2 m
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
|
Capacitate de comutare in mA
|
5...200 mA c.c.
5...300 mA c.a.
|
Grad de protectie IP
|
Dublă izolaţie IP68 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentar
Tip filet
|
M30 x 1.5
|
Fata de detectare
|
Frontal
|
Material fata
|
PPS
|
Material carcasa
|
PPS
|
Zona de operare
|
0…12 mm
|
Deplasare diferentiala
|
1...15% din Sr
|
Compozitie cablu
|
2 x 0,34 mm²
|
Material de izolatie fir
|
PVC
|
Stare LED
|
Stare ieşire 1 LED (galben)
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
20…264 V c.a./c.c.
|
Curent rezidual maxim
|
0,6 mA starea deschis
|
Frecventa de comutare
|
<= 1000 Hz c.c.
<= 25 Hz c.a.
|
Cadere de tensiune maxima
|
<5,5 V (închis)
|
Intarziere maxima la pornire
|
40 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
0,2 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
0,4 ms
|
Marcaj
|
CE
|
Lungime filetata
|
52 mm
|
Inaltime
|
30 mm
|
Lungime
|
62 mm
|
Mediu
Certificari produs
|
CCC
Ecolab
UL
CSA
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
124,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
44
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,968 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|