Schneider-Electric Romania Promelek
XS512B1PBM12
XS512B1PBM12
Senzor Inductiv Xs5 M12 - L50Mm - Alama - Sn2Mm - 12 - 24Vc.C. - M12
Principal
Gama de produse Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nume serie Uz general
Tip senzor Senzor de proximitate inductiv
Aplicatie a dispozitivului -
Nume senzor XS5
Design senzor Cilindric, M12
Dimensiune 50 mm
Tip corp Fix
Capacitate de incastrare a detectorului Montareincastrata
Material Metal
Tip de semnal de iesire Discret
Tehnica de conectare 3 fire
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 2 mm
Functie de iesire discreta 1 NC
Tip circuit de iesire C.c.
Tip de iesire discreta PNP
Conexiune electrica Conector tata M12, 4 pini
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
Capacitate de comutare in mA <= 200 mA c.c. cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Grad de protectie IP IP67 conforming to SR EN 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Suplimentar
Tip filet M12 x 1
Fata de detectare Frontal
Material fata PPS
Material carcasa Alama nichelata
Zona de operare 0…1,6 mm
Deplasare diferentiala 1...15% din Sr
Stare LED Stare ieşire 1 LED (galben)
Limitele tensiunii de alimentare 10…36 V c.c.
Frecventa de comutare <= 5000 Hz
Cadere de tensiune maxima <2 V (închis)
Consum de curent <= 10 mA fara sarcina
Intarziere maxima la pornire 10 ms
Intarziere maxima la raspuns 0,1 ms
Intarziere maxima la recuperare 0,1 ms
Marcaj CE
Lungime filetata 30 mm
Lungime 50 mm
Greutate neta 0,035 kg
Mediu
Certificari produs CSA
UL
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii 25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,200 cm
Latime prima forma de impachetare 9,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 27,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 44
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,505 kg