|
XS7C4A1MPP20
Senzor inductiv XS7 40x40x117 - PBT - Sn15 mm - 24 - 240VAC/DC - termin
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nume serie
|
Uz general
|
Tip senzor
|
Senzor de proximitate inductiv
|
Aplicatie a dispozitivului
|
-
|
Nume senzor
|
XS7
|
Design senzor
|
Forma 40 x 40 x 117
|
Dimensiune
|
117 mm
|
Tip corp
|
Fix
|
Capacitate de incastrare a detectorului
|
Montareincastrata
|
Material
|
Plastic
|
Material carcasa
|
PBT
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tehnica de conectare
|
2 fire
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
15 mm
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO sau 1 NC programabil
|
Tip circuit de iesire
|
C.a./c.c.
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, 4 x 1.5 mm²
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a. 50/60 Hz
24...240 V c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
5...200 mA c.c.
5...300 mA c.a.
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conforming to SR EN 60529
IP65 conforming to SR EN 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Suplimentar
Fata de detectare
|
Cap-revolver cu 5 pozitii
|
Material fata
|
PBT
|
Zona de operare
|
0…12 mm
|
Deplasare diferentiala
|
3...15% din Sr
|
Precizie de repetare
|
<= 3% din Sr
|
Numarul intrarii de cablu
|
1 intrare filetata pentru M20 x 1.5 cable gland
|
Stare LED
|
Alimentare 1 LED (verde)
Stare ieşire 1 LED (galben)
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
20…264 V c.a./c.c.
|
Curent rezidual maxim
|
1,5 mA starea deschis 120 V
0,6 mA starea deschis 24 V
|
Frecventa de comutare
|
<= 25 Hz c.a.
<= 50 Hz c.c.
|
Cadere de tensiune maxima
|
<5,5 V (închis)
|
Intarziere maxima la pornire
|
7,5 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
1,2 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
1,8 ms
|
Marcaj
|
CE
|
Inaltime
|
40 mm
|
Lungime
|
40 mm
|
Latime
|
117 mm
|
Greutate neta
|
0,244 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CCC
UL
CSA
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
241,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,678 kg