|
|
|
XU2M18AP20D
Senzor Fotoelectric - Obiect - Sn 50 M - No - Conector M12
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Aplicaţii de manipulare materiale
|
Tip senzor electric
|
Senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XU2
|
Design senzor
|
Cilindric, M18
|
Sistem de detectare
|
Fascicul
|
Material
|
Metal
|
Tip raza de vizibilitate
|
Axial
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
Analogic
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO
|
Interval de iesire analogica
|
4...20 mA
|
Conexiune electrica
|
1 conector tată M12, 4 pini
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Emisie
|
Infraroşu fascicul
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
50 m fascicul
|
Suplimentar
Material carcasa
|
Alama nichelata
|
Material lentila
|
PMMA
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
70 m
|
Tip de iesire
|
Cu semiconductori
|
Adaugat la iesire
|
Cu ieşire analogică
|
Adaugare la intrare
|
Test de rupere (emitator)
|
Stare LED
|
1 LED (verde) pentru alimentare
1 LED (galben) pentru funcţionare
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…30 V c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 100 mA (protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit)
|
Frecventa de comutare
|
<= 30 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V (starea închis)
|
Consum de curent
|
<= 55 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
50 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
15 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
15 ms
|
Configurare
|
Reglare sensibilitate
|
Diametru
|
18 mm
|
Lungime
|
95 mm
|
Greutate neta
|
0,155 kg
|
Compozitie kit
|
Emiţător + receptor
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
UE
UL
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn, amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
160,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,843 kg