|
|
|
XUB5APANM12
Senzor Fotoelectric - Difuz - Sn 0,6 M - No - Conector M12
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 04, 2025
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Single mode, pentru utilizare generală
|
Tip senzor electric
|
Senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XUB
|
Design senzor
|
Cilindric, M18
|
Sistem de detectare
|
Difuz
|
Material
|
Plastic
|
Tip raza de vizibilitate
|
Axial
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO
|
Conexiune electrica
|
1 conector tată M12, 4 pini
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Emisie
|
Infraroşu difuz
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
0,6 m difuz
|
Suplimentar
Material carcasa
|
PBT
|
Material lentila
|
PMMA
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
0,8 m difuz
|
Tip de iesire
|
Cu semiconductori
|
Adaugat la iesire
|
Fara
|
Material de izolatie fir
|
PvR
|
Stare LED
|
1 LED (galben) pentru stare ieşire
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…36 V c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 100 mA (protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit)
|
Frecventa de comutare
|
<= 500 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V (starea închis)
|
Consum de curent
|
35 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
15 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
1 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
1 ms
|
Configurare
|
Reglare sensibilitate
|
Diametru
|
18 mm
|
Lungime
|
78 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
UE
CSA
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
Dublă izolaţie IP67 conformitate cu SR EN 60529
Dublă izolaţie IP65 conformitate cu SR EN 60529
IP69K double insulation conformitate cu DIN 40050
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
36 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,112 kg