|
|
|
XUK0AKSAL2T
Senzor Fotoelectric - Xuk - Emitator - 12 - 24Vcc - Cablu 2M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Multimode, pentru utilizare generală
|
Tip senzor electric
|
Emitator senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XUK
|
Design senzor
|
Compact 50 x 50
|
Sistem de detectare
|
Fascicul
|
Material
|
Plastic
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
Conexiune electrica
|
Cablu
|
Lungime cablu
|
2 m
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Emisie
|
Infraroşu fascicul
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
30 m fascicul necesar un receptor
|
Suplimentar
Material carcasa
|
PBT
|
Material lentila
|
PMMA
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
35 m fascicul
|
Adaugare la intrare
|
Testare dupaintreruperea emisiei
|
Material de izolatie fir
|
PvR
|
Stare LED
|
1 LED (verde) pentru alimentare
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…36 V c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 100 mA (protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit)
|
Frecventa de comutare
|
<= 250 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V (starea închis)
|
Consum de curent
|
20 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
300 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
2 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
2 ms
|
Configurare
|
Fara reglare a sensibilitatii
|
Adancime
|
50 mm
|
Inaltime
|
50 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
UL
UE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
Dublă izolaţie IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
167,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,872 kg