|
|
|
XUK0ARCTL2
Senzor Fotoelectric - Universal - Sn 0 - 30 M - No Sau Nc - Cablu 2 M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Multimode, pentru utilizare generală
|
Tip senzor electric
|
Senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XUK
|
Design senzor
|
Compact 50 x 50
|
Sistem de detectare
|
Multimod
|
Material
|
Plastic
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tip circuit de alimentare
|
C.a./c.c.
|
Tehnica de conectare
|
5-fire
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO sau 1 NC programabil
|
Conexiune electrica
|
Cablu
|
Lungime cablu
|
2 m
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Emisie
|
Infraroşu difuz
Infraroşu difuz cu suprimare a fundalului
Infraroşu fascicul
Rosu reflexiv polarizat
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
4 m reflexiv polarizat necesar un reflector XUZC50
30 m fascicul necesar un emiţător XUK0ARCTL2T
0,28 m difuz cu suprimare a fundalului
0,8 m difuz
|
Suplimentar
Material carcasa
|
PBT
|
Material lentila
|
PMMA
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
35 m fascicul
0,28 m difuz cu suprimare a fundalului
1,2 m difuz
5,7 m reflexiv polarizat
|
Tip de iesire
|
Releu
|
Adaugat la iesire
|
Fara, <= 50 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Material de izolatie fir
|
PvR
|
Stare LED
|
1 LED (verde) pentru alimentare
1 LED (rosu) pentru instabilitate
1 LED (galben) pentru stare ieşire
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24...240 V c.a.
24...240 V c.c.
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
20…264 V c.a.
20…264 V c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
3 A (cos φ = 1 pentru 0.5 milioane cicluri la 1 ciclu de operare pe sec la 250 V)
|
Frecventa de comutare
|
<= 20 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V (starea închis)
|
Consum de putere maxim in W
|
3 W c.a./c.c.
|
Interval timp de intarziere
|
0...10 s monostabil, întârziere la anclanşare sau întârziere la revenire (programabile) intârziere
|
Intarziere maxima la pornire
|
300 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
25 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
25 ms
|
Configurare
|
Auto-didactic
|
Durabilitate electrica
|
500000 cic 1, rata de funcţionare <60 cic/mn la 250 V
|
Adancime
|
50 mm
|
Inaltime
|
50 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,175 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
Dublă izolaţie IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
180,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,539 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
352
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
79,14 kg