|
|
|
XUX0AKSAT16
Senzor Fotoelectric - Universal - Sn 0 - 40 M - No Sau Nc - Pg 16
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Multimode, pentru utilizare generală
|
Tip senzor electric
|
Senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XUX
|
Design senzor
|
Compact 92 x 71
|
Sistem de detectare
|
Multimod
|
Material
|
Plastic
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO sau 1 NC programabil
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, 1 x 1.5 mm² sau 1 x 0.75 mm² cu adaptor
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Emisie
|
Infraroşu difuz
Infraroşu difuz cu suprimare a fundalului
Infraroşu fascicul
Rosu reflexiv polarizat
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
11 m reflexiv polarizat necesar un reflector XUZC50
40 m fascicul necesar un emiţător XUX0AKSAT16T
2 m difuz
1,3 m difuz cu suprimare a fundalului
|
Suplimentar
Material carcasa
|
PBT
|
Material lentila
|
PMMA
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
15 m reflexiv polarizat
3 m difuz
60 m fascicul
1,3 m difuz cu suprimare a fundalului
|
Tip de iesire
|
Cu semiconductori
|
Adaugat la iesire
|
Cu ieşire de alarmă, <= 100 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare pentru presetupe M16 x 1.5, diametrul exterior al cablului: 7…10 mm
|
Stare LED
|
1 LED (verde) pentru alimentare
1 LED (rosu) pentru instabilitate
1 LED (galben) pentru stare ieşire
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 100 mA (protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit)
|
Frecventa de comutare
|
<= 250 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V (starea închis)
|
Consum de curent
|
<= 35 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
200 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
2 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
2 ms
|
Configurare
|
Auto-didactic
|
Adancime
|
77 mm
|
Inaltime
|
92 mm
|
Latime
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
CSA
UE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
Dublă izolaţie IP65 conformitate cu SR EN 60529
Dublă izolaţie IP67 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
201,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,741 kg