|
|
|
XUX0ARCTT16T
Senzor Fotoelectric - Fascicul - Sn 40 M - Pg 16
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Multimode, pentru utilizare generală
|
Tip senzor electric
|
Emitator senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XUX
|
Design senzor
|
Compact 92 x 71
|
Sistem de detectare
|
Fascicul
|
Material
|
Plastic
|
Tip circuit de alimentare
|
C.a./c.c.
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, 1 x 1.5 mm² sau 1 x 0.75 mm² cu adaptor
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Emisie
|
Infraroşu fascicul
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
40 m fascicul necesar un receptor
|
Suplimentar
Material carcasa
|
PBT
|
Material lentila
|
PMMA
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
60 m fascicul
|
Adaugare la intrare
|
Testare dupaintreruperea emisiei
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare pentru presetupe M16 x 1.5, diametrul exterior al cablului: 7…10 mm
|
Stare LED
|
1 LED (verde) pentru alimentare
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24...240 V c.a./c.c.
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
20…264 V c.a./c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
0.5 A (cos φ = 0.4 pentru 0.5 milioane cicluri la 1 ciclu de operare pe sec la 250 V)
3 A (cos φ = 1 pentru 0.5 milioane cicluri la 1 ciclu de operare pe sec la 250 V)
|
Frecventa de comutare
|
<= 20 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V (starea închis)
|
Consum de curent
|
20 mA fara sarcina
|
Interval timp de intarziere
|
0.02...15 s monostabil, întârziere la anclanşare sau întârziere la revenire (programabile) intârziere
|
Intarziere maxima la pornire
|
200 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
25 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
25 ms
|
Configurare
|
Fara reglare a sensibilitatii
|
Durabilitate electrica
|
500000 cic 0,4, rata de funcţionare <500 cic/mn
500000 cic 1, rata de funcţionare <3000 cic/mn
|
Adancime
|
77 mm
|
Inaltime
|
92 mm
|
Latime
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
CSA
UE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
Dublă izolaţie IP65 conformitate cu SR EN 60529
Dublă izolaţie IP67 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
184,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,367 kg