|
|
|
XVBC21
unitate de baza + capac pentrubaterie XVB, fara tub desc. intermitent, negru, IP65
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVB Universal
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de baza cu capac
|
Nume componenta
|
XVBC
|
Material
|
Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza
Policarbonat: acoperiţi
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Fixare directa sau cu tub
|
Diametrul de montaj
|
70 mm
|
Destinatie produs
|
Baterii fara unitate cu tub de descarcare intermitenta
|
Conexiune electrica
|
1 conector pentru standard input
|
Intrare cablu
|
Intrare prin partea inferioara sau laterala
|
Stil de asamblare
|
Ansamblu client, pana la 5 unitati
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(COM-5)PW
(COM-2)PW
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie NEMA
|
Type 4X conformitate cu UL (în interior)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
206,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
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
8,173 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
71,516 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|