|
|
|
XVBC21B
unitate de bază + capac pentru baterie XVB - cu conexiune AS-i - negru - IP65
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVB Universal
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de baza cu capac
|
Nume componenta
|
XVBC
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Sistem de cablare AS-Interface
|
Material
|
Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza
Policarbonat: acoperiţi
|
Diametrul de montaj
|
70 mm
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
Extern 19.2...30 V
Linie AS-Interface 24...31.6 V
|
Consum de curent
|
250 mA sub sarcină via linia AS-Interface
30 mA sub sarcină extern
30 mA în gol
|
Profil interfata senzor actuator [AS-i]
|
S.7.F
|
Conexiune electrica
|
1 remote connector M12, lungime cablu: 1 m pentru linie AS-Interface
|
Intrare cablu
|
Intrare laterala
|
Stil de asamblare
|
Ansamblu client, pana la 5 unitati
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(COM-4)PW
(COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-5)PW
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
EAC
AS-Interface Nr. 25701
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Rezistenta la socuri
|
25 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
Type 4X conformitate cu UL (în interior)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
276,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
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
5,462 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|