|
|
|
XVBL35
Girofar Portocaliu Continuu Xvb, baza Ba 15D, Max. 250 V, Ip 65
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVB Universal
|
Tip produs sau componenta
|
Girofar complet
|
Unitate de tip coloana/baliza luminoasa
|
Unitate de baza fixare directa sau cu tub
Unitate iluminata
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Diametrul de montaj
|
70 mm
|
Nume componenta
|
XVBL
|
Material
|
Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza
Policarbonat: unitate iluminata
|
Sursa de lumina
|
Bec neinclus, portocaliu
|
Tip bec
|
Incandescent cu BA 15d bază
LED protejat
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
<= 250 V
|
Puterea disipata maxima in W
|
7 W
|
Suplimentar
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Limita de tensiune nominala
|
0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
CAD latime globala
|
70 mm
|
CAD inaltime globala
|
139 mm
|
CAD adancime globala
|
70 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Greutate neta
|
0,26 kg
|
Mediu
Grad de poluare
|
2
|
Certificari produs
|
CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…50 °C LED
-25…70 °C incandescent
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140
Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529
IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
Type 4X conformitate cu UL (în interior)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
255,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
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
5,183 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|