|
|
|
XVC1B5K
Turn Luminos 100Mm Rogbc
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 28, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVC1
|
Tip produs sau componenta
|
Coloană luminoasă monobloc complet precablată
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
5 unităţi luminoase
|
Semnalizare sonora
|
Fara
|
Diametrul de montaj
|
100 mm
|
Nume componenta
|
XVC
|
Sursa de lumina
|
LED permanent sau intermitent rosu
LED permanent sau intermitent portocaliu
LED permanent sau intermitent verde
LED permanent sau intermitent albastru
LED permanent sau intermitent clar
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Suplimentar
Material
|
Policarbonat: unitate iluminata
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza
PBT + ABS (UL94-V0): capac superior
|
Montare produs
|
On base
|
Sectiune cablu
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
Calibru AWG
|
AWG 22
AWG 18
|
Lungime cablu
|
500 mm
|
Marcaj
|
CE
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
0,8 kV
|
Consum de curent
|
500 mA
|
Frecventa intermitenta
|
0,7…3 Hz
|
Greutate neta
|
1,5 kg
|
Inaltime
|
528 mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
|
Certificari produs
|
UL
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…50 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
20,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
63,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,125 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|