|
|
|
XVC6B45S
Turn Liminos 60Mm Tower Iluminat Intermitent
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVC6
|
Tip produs sau componenta
|
Coloană luminoasă monobloc complet precablată
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
4 unitati iluminate
|
Semnalizare sonora
|
Buzzer
|
Diametrul de montaj
|
60 mm
|
Nume componenta
|
XVC
|
Sursa de lumina
|
LED permanent sau intermitent rosu
LED permanent sau intermitent portocaliu
LED permanent sau intermitent verde
LED permanent sau intermitent albastru
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V
|
Tip circuit de alimentare
|
C.a./c.c.
|
Nivel de zgomot
|
70…85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
|
Suplimentar
Material
|
Policarbonat: unitate iluminata
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza
PBT + ABS (UL94HB): capac superior
STK (cromat): tub suport
|
Montare produs
|
Pe tub suport, 22 mm
|
Sectiune cablu
|
0,33 mm²
|
Calibru AWG
|
AWG 22
|
Lungime cablu
|
550 mm
|
Marcaj
|
CE
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
0,8 kV
|
Consum de curent
|
140 mA
|
Frecventa fundamentala
|
2,23 kHz
|
Frecventa intermitenta
|
1 Hz
|
Greutate neta
|
1,02 kg
|
Inaltime
|
603,1 mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
|
Certificari produs
|
UL
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP23 instalare pe suprafaţă verticală conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
78,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,152 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
20,520 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|