|
|
|
XVGB4SH
Harmony XVG, Coloana de semnalizare, 4 Unitati RGVA, 24V, LED, BUZ, TUB FIX
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVG
|
Tip produs sau componenta
|
Coloană luminoasă monobloc complet precablată
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
4 unitati iluminate
|
Material
|
PC (UL94 V-2): glob
ABS (UL94HB): tube body
Aluminiu: tube
|
Diametrul de montaj
|
60 mm
|
Nume componenta
|
XVG
|
Montare dispozitiv
|
Tube mounting with fixing plate
|
Sursa de lumina
|
LED stabil rosu
LED stabil verde
LED stabil chihlimbar
LED stabil albastru
|
Culoare indicator luminos
|
Red/orange/green/blue
|
Tip baza baterie de indicatoare
|
Baza cu sonerie integrata
|
Suplimentar
Rated supply voltage
|
24 V c.a./c.c.
|
Sectiune cablu
|
0,33 mm²
|
Tip de iesire discreta
|
PNP si NPN
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
0,5 kV
|
Consum de curent
|
207 mA
|
Nivel de zgomot
|
85 dB
|
Putere consumata in W
|
4,8 W
|
Frecventa fundamentala
|
2,64 kHz
|
Greutate neta
|
0,41 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP42
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
55,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
603,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
73,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
29,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|