Schneider-Electric Romania Promelek
 
XVGB4T
XVGB4T
Harmony XVG, Coloana de semnalizare, 4 Unitati RGVA, 24V, LED, DRCT TUB
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVG
Tip produs sau componenta Coloană luminoasă monobloc complet precablată
Unitate tip far sau baterie de indicatoare 4 unitati iluminate
Material PC (UL94 V-2): glob
ABS (UL94HB): tube body
Aluminiu: tube
Diametrul de montaj 60 mm
Nume componenta XVG
Montare dispozitiv Direct tube mounting
Sursa de lumina LED stabil rosu
LED stabil verde
LED stabil chihlimbar
LED stabil albastru
Culoare indicator luminos Red/orange/green/blue
Tip baza baterie de indicatoare Baza fara sonerie
Suplimentar
Rated supply voltage 24 V c.a./c.c.
Sectiune cablu 0,33 mm²
Tip de iesire discreta PNP si NPN
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 0,5 kV
Consum de curent 135 mA
Putere consumata in W 3,3 W
Frecventa fundamentala 2,64 kHz
Greutate neta 0,43 kg
Mediu
Certificari produs UE
EAC
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Grad de protectie IP IP23
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,8 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 538,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 73,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16,14 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni