|
|
|
XVGM2SH
Harmony XVG, Coloana de semnalizare 2 STG RV 240V BUZ TUB FIX
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Harmony XVG
|
Tip produs sau componenta
|
Coloană luminoasă monobloc complet precablată
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
2 unitati iluminate
|
Material
|
PC (UL94 V-2): glob
|
Diametrul de montaj
|
60 mm
|
Nume componenta
|
XVG
|
Montare dispozitiv
|
Tube mounting with fixing plate
|
Sursa de lumina
|
LED stabil
|
Culoare indicator luminos
|
Roşu/verde
|
Tip baza baterie de indicatoare
|
Baza cu sonerie integrata
|
Suplimentar
Rated supply voltage
|
220...240 V c.a.
|
Sectiune cablu
|
0,33 mm²
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4,0 kV
|
Consum de curent
|
54 mA
|
Nivel de zgomot
|
85 dB
|
Putere consumata
|
8,7 VA
|
Frecventa fundamentala
|
2,64 kHz
|
Greutate neta
|
0,38 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
CCC
EAC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…65 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Grad de protectie IP
|
IP42
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
56,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
612,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
5,546 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
30,184 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|