|
|
|
XVLA344
Lampa Ø12, Ip40/Ip65, Rosu, Led Protejat, 48V, Papuci
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVL
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa pilot cu LED si capac integral pentru lentila
|
Nume componenta
|
XVL
|
Diametrul de montaj
|
12 mm
|
Sursa de lumina
|
LED acoperit
|
Culoare bloc de lumini
|
Rosu
|
Tip de protectie
|
Built-in by diode
Rezistenta cu balast integral
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
48 V
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu sigiliu XVLZ912)
IP65 conformitate cu NF C 20-010 (cu sigiliu XVLZ912)
IP40 conformitate cu SR EN 60529
IP40 conformitate cu NF C 20-010
|
Suplimentar
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Conexiuni - borne
|
Conector cu filet: capacitate de prindere 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
|
Consum de curent
|
10 mA
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
50 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Durata de viata a becului
|
100000 H
|
Limita de tensiune nominala
|
0,8...1,1 Un
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Inaltime
|
16 mm
|
Latime
|
16 mm
|
Adancime
|
51 mm
|
Greutate neta
|
0,007 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class 3 conformitate cu IEC 60536
Class 3 conformitate cu NF C 20-030
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
74,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
946,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|