|
|
|
XVMB2RAGHSB
Baterie indicator fara buzer + 3 unitati iluminate, Ø 45mm, 24 V AC/DC
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVM
|
Tip produs sau componenta
|
Baterie de indicatoare preasamblata si precablata
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
3 unitati iluminate
|
Nume componenta
|
XVM
|
Sursa de lumina
|
Verde super bright LED cu BA 15d bază stabil semnalizare
Portocaliu super bright LED cu BA 15d bază stabil semnalizare
Rosu super bright LED cu BA 15d bază stabil semnalizare
|
Culoare indicator luminos
|
Roşu/portocaliu/verde
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.a./c.c.
|
Tip baza baterie de indicatoare
|
Baza fara sonerie
|
Mod de montare
|
Orizontal
|
Suplimentar
Compozitie kit
|
Unitate de baza
Tub de sustinere din aluminiu
Placa de fixare din plastic
Capac
|
Diametrul de montaj
|
45 mm
|
Conexiuni - borne
|
Conductori mobili, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Aluminiu tube
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Limita de tensiune nominala
|
0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Consum de curent
|
43 mA pornit unitate LED fixă
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54 horizontal position conformitate cu SR EN 60529
|
Certificari produs
|
CCC
|
Standarde
|
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60947-1
Class I conformitate cu SR EN 60947-5-1
Class I conformitate cu IEC 61140
|
Tratament protector
|
TC
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
63,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
510,0 g
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|