Schneider-Electric Romania Promelek
 
XVMM2RAGSSB
XVMM2RAGSSB
Baterie indicator cu buzer + 3 unitati iluminate Ø 45 mm, 230 V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVM
Tip produs sau componenta Baterie de indicatoare preasamblata si precablata
Unitate tip far sau baterie de indicatoare 3 unitati iluminate
Nume componenta XVM
Sursa de lumina Verde super bright LED cu BA 15d bază stabil semnalizare
Portocaliu super bright LED cu BA 15d bază stabil semnalizare
Rosu super bright LED cu BA 15d bază stabil semnalizare
Culoare indicator luminos Roşu/portocaliu/verde
[Us] tensiune nominala de alimentare 230 V c.a.
Tip baza baterie de indicatoare Baza cu sonerie integrata
Mod de montare Vertical
Suplimentar
Compozitie kit Unitate de baza
Capac
Placa de fixare din plastic
Tub de sustinere din aluminiu
Diametrul de montaj 45 mm
Conexiuni - borne Conductori mobili, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
Marcaj CE
Suport de montare Aluminiu tube
Protectie la suprasarcina si scurtcircuit 0,2 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
Consum de curent 18 mA pornit unitate de baza
15 mA pornit unitate LED fixă
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Frecventa fundamentala 4 kHz
Greutate neta 0,453 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP42 poziţie verticală conformitate cu SR EN 60529
Certificari produs CCC
Standarde SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60947-1
Class I conformitate cu SR EN 60947-5-1
Class I conformitate cu IEC 61140
Tratament protector TC
Nivel de zgomot 0…80 dB la 1 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 54,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 582,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,84 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 71,56 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni