|
|
|
XVR13M05L
Rotating beacon, 130 mm, orange, without buzzer, 230 V AC
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVR
|
Tip produs sau componenta
|
Girofar precablat
|
Semnalizare sonora
|
Fara
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVR
|
Diametrul de montaj
|
130 mm
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a.
|
Sursa de lumina
|
LED cu luminozitate ridicata, portocaliu
|
Suplimentar
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): parte a corpului
PC (policarbonat): glob
|
CAD latime globala
|
130 mm
|
CAD adancime globala
|
130 mm
|
Greutate neta
|
0,99 kg
|
Marcaj
|
CE
|
Montare produs
|
Cu 3 şuruburi M6
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV
|
Consum de curent
|
22 mA
|
Frecventa intermitenta
|
2,7 Hz
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1.25 mm²
|
Calibru AWG
|
AWG 18
|
Lungime cablu
|
400 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…50 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,340 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
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
9,102 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
45,668 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|