|
|
|
XVR3E04
Baliza, fara Sirena, 48V C.C., Rosu
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVR
|
Tip produs sau componenta
|
Girofar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVR3
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
Unitate LED
|
Diametrul de montaj
|
100 mm
|
Sursa de lumina
|
LED, rosu
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Stivuitor
Vehicul cu ghidare automată (AGV)
Buldozer
|
Suplimentar
Tip semnalizare
|
Rotativ
Intermitent
Intermitent
|
Stil de asamblare
|
Gata asamblate
|
Material
|
PC (policarbonat): lentile
PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (policarbonat): corpul dispozitivului
EPDM: baza
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
48 V c.c.
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
35...60 V c.c.
|
Curentul de varf
|
1 A
|
Putere consumata in W
|
3 W
|
Marcaj
|
CE
|
Directia de instalare
|
Drept de interior
Lateral de interior
Inversat de interior
Drept de exterior
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Consum de curent
|
1000 mA
|
Lungime
|
100 mm
|
Latime
|
100 mm
|
Inaltime
|
139 mm
|
Greutate neta
|
0,484 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CCC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Umiditate relativa
|
35…85 % fără condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
4.6 gn (lateral)
4.6 gn (inversat)
7.1 gn (drept)
|
Grad de protectie IP
|
IP65 (drept)
IP23 (lateral)
IP23 (inversat)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
649,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,195 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|