|
|
|
XVRZ082
baza din Cauciuc pentru Xvr10
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVR
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Baza de cauciuc
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de protectie
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Baliză rotativă cu oglindă, Ø 106 mm
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru creşterea gradului de protecţie
|
Suplimentar
Tip de accesorii / piese separate
|
Baza de cauciuc
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
118,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,392 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|