|
|
|
XVS10BMW
Sirena Multi-Sunet 12/24Vdc 2 Tonuri
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVS
|
Tip produs sau componenta
|
Siren
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVS
|
Culoare
|
Alb
|
Tip semnalizare
|
2 tones siren
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12 V c.a./c.c.
24 V c.a./c.c.
|
Nivel de zgomot
|
106 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
|
Suplimentar
Material
|
PC (policarbonat): corpul dispozitivului
|
Greutate neta
|
0,8 kg
|
Marcaj
|
CE
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
0,8 kV
|
Consum de curent
|
300 mA la 24 V
500 mA
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Conexiune electrica
|
Cablu 6,5…8,5 mm
|
Latime
|
114 mm
|
Inaltime
|
114 mm
|
Adancime
|
153,2 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…50 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP53
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,032 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
9,698 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
49,792 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|