|
|
|
XVS14MMW
Sirena Multi-Sunet Xvs, 43 Tonuri, 0, 105 Db, Alb, Ip53
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVS
|
Tip produs sau componenta
|
Multisound siren
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVS
|
Suplimentar
Culoare
|
Alb
|
Material
|
PC (policarbonat): back cover
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): fata
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): spate
|
Greutate neta
|
1,2 kg
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Consola
|
Mod de fixare
|
3 holes Ø 9 mm
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV
|
Consum de curent
|
50 mA la 240 V
|
Conexiune electrica
|
Cablu 6,5…8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (circuit de semnalizare)
Cablu 6,5…8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (circuit de alimentare)
|
Latime
|
140 mm
|
Inaltime
|
114 mm
|
Adancime
|
223 mm
|
Mediu
Tip semnalizare
|
43 tones siren
|
Standarde
|
IEC 61000-6-3
SR EN 60947-5-1
EN 60947-01
IEC 61000-6-2
|
Certificari produs
|
UL
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP53 conformitate cu SR EN 60529
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
240 V c.a.
|
Nivel de zgomot
|
0…105 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,55 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,676 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|