Schneider-Electric Romania Promelek
 
XVS72BMBP
XVS72BMBP
Alarma Electronica Pnp Negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVS
Tip produs sau componenta Electronic alarm
Nume scurt al dispozitivului XVS
Suplimentar
Culoare Negru
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): corpul dispozitivului
PC (policarbonat): terminal cover
Marcaj CE
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Suport de montare 72 mm DIN rail
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 0,8 kV
Consum de curent 117 mA la 12 V
125 mA la 24 V
158 mA la 12 V
200 mA la 24 V
Capacitate conexiune de prindere <= 1 x 1,5 mm²
Latime 72 mm
Inaltime 72 mm
Adancime 69,3 mm
Greutate neta 0,18 kg
Mediu
Tip de iesire discreta PNP
Tip semnalizare 16 tones alarm
Standarde UL 464
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
Certificari produs UR
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Grad de protectie IP Panel mounted IP54 conformitate cu SR EN 60529
Nivel de zgomot 0…90 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,500 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 268,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,164 kg