|
|
|
XVS96BMBN
Alarma Electronica, 16 Tone, 0, 96 Db, Npn Iesire, Neagra, Ip54
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVS
|
Tip produs sau componenta
|
Electronic alarm
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVS
|
Suplimentar
Culoare
|
Negru
|
Material
|
PC (policarbonat): terminal cover
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): corpul dispozitivului
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Suport de montare
|
96 mm DIN rail
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...24 V c.c.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
0,8 kV
|
Consum de curent
|
250 mA la 12 V
292 mA la 12 V
292 mA la 24 V
354 mA la 24 V
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Latime
|
96 mm
|
Inaltime
|
96 mm
|
Adancime
|
58,1 mm
|
Greutate neta
|
0,4 kg
|
Mediu
Tip de iesire discreta
|
NPN
|
Tip semnalizare
|
16 tones alarm
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
Panel mounted IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Nivel de zgomot
|
0…96 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
529,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,556 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
320,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
169,28 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|