|
|
|
XVSV9BBP
Alarme electronice editabile, din96 -voce, negre, PNP, 12, 24V DC
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVS
|
Tip produs sau componenta
|
Editable electronic alarm
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
Sound unit
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVSV
|
Suplimentar
Culoare
|
Gri inchis
|
Tip de intrare
|
Bit 6 channel input
Binar 63 channel input
|
Stil de asamblare
|
Gata asamblate
|
Material
|
PC (policarbonat): corpul dispozitivului
PC (policarbonat): back cover
TPE (elastomer termoplastic): panou frontal
NBR (nitrile butadiene rubber)
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Suport de montare
|
96 mm DIN rail
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...24 V c.c.
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
10...30 V c.c.
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
250 V
|
Curentul de varf
|
30 A
|
Calibru fuzibili asociati
|
1 A
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Putere consumata in W
|
3,8 W
|
Consum de curent
|
160 mA la 24 V c.c.
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Printing
Packaging
Subway
|
Diametrul de montaj
|
105 mm
|
Latime
|
105 mm
|
Inaltime
|
105 mm
|
Adancime
|
50,1 mm
|
Greutate neta
|
0,268 kg
|
Mediu
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Tip semnalizare
|
Adjustable vocal sound
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…55 °C
|
Grad de poluare
|
2
|
Umiditate relativa
|
35…85 % fără condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn
|
Grad de protectie IP
|
Panel mounted IP65 conformitate cu SR EN 60529
Montaj pe perete IP20
|
Nivel de zgomot
|
0…97 dB (stop or suppress) la 1 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
268 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|