|
|
|
XVSZ016
placa cu montaj pe perete pt alarme electronice din72/din96
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVS
|
Tip produs sau componenta
|
Wall mounting plate
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XVSZ
|
Suplimentar
Material
|
Tabla de otel (zinc coated)
|
Greutate neta
|
0,148 kg
|
Latime
|
76,6 mm
|
Inaltime
|
116,6 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
149 g