|
|
|
XVUC9VP
Semnal impuls Ø 60 mm, Unitate sunet XVU, IP54, 24 VDC, negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XVU
|
Tip produs sau componenta
|
Modular tower light
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
Sound unit
|
Diametrul de montaj
|
60 mm
|
Nume componenta
|
XVU
|
Culoare carcasa
|
Negru
|
Suplimentar
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Material
|
PBT + ABS (UL94-V0) V-2 conformitate cu UL 94
|
Stil de asamblare
|
Ansamblu client
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Puterea disipata maxima in W
|
4,1 W
|
Consum de curent
|
<= 190 mA
|
Lungime
|
155 mm
|
Greutate neta
|
0,219 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
CSA
UL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
385,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,425 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
50,468 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|