Semnalizare locala
|
Fara lampa pilot
|
Numar de cabluri
|
1
|
Lungimea maximă a cablului de declanşare
|
70 m
|
Material corp
|
Zamak
|
Material rama
|
Stainless steel
|
Resetare
|
De la buton cuinvelis
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Punct de ancorare a cablului declansator
|
Partea stg.
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m
|
Numarul intrarii de cablu
|
3 plain hole pentru Pg 13.5 or ISO M20 cable gland
|
Nivel de securitate
|
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/IEC 61508
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
B10d = 300000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor conformitate cu IEC 60947-5-5
|
Marcaj
|
CE
|
Durabilitate mecanica
|
60000 cic
|
Distanţe între suporţii pentru cablu
|
5 m
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conformitate cu NF C 93-050 metoda A
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu EN/IEC 60269
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
1,45 kg
|
Cod compatibilitate
|
XY2CE
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,551 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
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
9,740 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
88,652 kg
|