|
|
|
XZCC12FCP40B
Conector Cu Cot, 4 Pini, M12, Mama - Presetupa De Cablu Pg 7
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de cablare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Conector
|
Conexiune electrica
|
Conector mamă cotit M12, 4 pini
|
Material inel
|
Plastic
|
LED de stare
|
Fara
|
Conexiune de cablu
|
Borna cu surub / dimensiune fir <0,75 mm² / capacitate de prindere 3…6 mm
|
Suplimentar
Tip presetupa cablu
|
Pg 7
|
Element fixare conector cablu
|
Insurubat
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
125 V c.a.
150 V c.c.
|
[In] curent nominal
|
3 A
|
Material carcasa
|
Plastic
|
Rezistenta de izolatie minima
|
1000 GΩ
|
Rezistenta de contact
|
8000 µΩ
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP67
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,072 kg