Schneider-Electric Romania Promelek
XZCP0266L5
XZCP0266L5
Mama - Ø 8 Mm - 3-Pini - Conector Precablat Cu Cot - Cablu 5 M
Principal
Gama de produse Telemecanique Cabling components
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii cablare
Tip de accesorii / piese separate Conectori precablati
Nume serie Uz general
Suplimentar
Conexiune electrica Conector mamă cotit Ø 8 mm, 3 pini
Element fixare conector cablu Prindere cu cleme
LED de stare Fara
Lungime cablu 5 m
Diametru exterior cablu 5,2 mm
Compozitie cablu 3 x 0,34 mm²
Izolatia conductorului PUR
[Ue] tensiune nominala de functionare 60 V c.a.
75 V c.c.
[In] curent nominal 4 A
Rezistenta de contact 5000 µΩ
Rezistenta de izolatie minima 1 GΩ
Greutate neta 0,11 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP67
Certificari produs cULus
Temperatura ambientala de utilizare -40…80 °C static
-5…80 °C flexibile
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,300 cm
Latime prima forma de impachetare 17,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 125,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,832 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni