|
|
|
XZCP1541L2
Tata- M12 - 4-Pini - Conector Precablat Drept - Cablu 2 M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii cablare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Conectori precablati
|
Nume serie
|
Uz general
|
Suplimentar
Conexiune electrica
|
Conector tată drept M12, 4 pini
|
Element fixare conector cablu
|
Insurubat
|
Material inel
|
Metal
|
LED de stare
|
Fara
|
Lungime cablu
|
2 m
|
Diametru exterior cablu
|
5,2 mm
|
Compozitie cablu
|
4 x 0,34 mm²
|
Izolatia conductorului
|
PUR
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a.
300 V c.c.
|
[In] curent nominal
|
4 A
|
Rezistenta de contact
|
5000 µΩ
|
Rezistenta de izolatie minima
|
1 GΩ
|
Greutate neta
|
0,085 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP69K
IP67
IP65
|
Certificari produs
|
cULus
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…80 °C static
-5…80 °C flexibile
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
75,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,269 kg