Schneider-Electric Romania Promelek
XZCPV0566L5
XZCPV0566L5
Conectori pre-cablati XZ - Drepti, Mama - M8 - 3 pini - cablu PVC 5m
Principal
Gama de produse Telemecanique Cabling components
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii cablare
Tip de accesorii / piese separate Conectori precablati
Nume serie Uz general
Suplimentar
Conexiune electrica Conector mamă drept M8, 3 pini
Element fixare conector cablu Insurubat
Material inel Metal
LED de stare Fara
Lungime cablu 5 m
Diametru exterior cablu 4,6 mm
Compozitie cablu 3 x 0.25 mm²
Izolatia conductorului PVC
[Ue] tensiune nominala de functionare 60 V c.a.
75 V c.c.
[In] curent nominal 3 A
Rezistenta de contact 5000 µΩ
Rezistenta de izolatie minima 1 GΩ
Greutate neta 0,153 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
IP67
Certificari produs cULus
Temperatura ambientala de utilizare -25…80 °C static
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 17,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 150,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,354 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 320
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 63,780 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni