|
|
|
ZA2EE101
Bloc contact , 1NO
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Harmony XA2
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZA2E
|
Suplimentar
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Tip bloc de contacte
|
Monofilar
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Durabilitate mecanica
|
1500000 cic
|
Conexiuni - borne
|
, <= 2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
, <= 1 x 2.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
, >= 1 x 0.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A fuzibil tip gL conformitate cu IEC 60269-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
2 A la 230 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,2 A la 110 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
500000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1
500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60529
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
UE
CCC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,481 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
4000
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
90,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
66,400 kg