|
|
|
ZA2VA12
Corp Afisor Digital Ø22, Bcd + Blocare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony
|
Tip produs sau componenta
|
Corp de afisaj digital
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Conexiuni - borne
|
Conectori cu surub, 0.5 x 2.5 mm²
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Panou
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare - diametru: 22,3 mm
|
Decodificare electronica
|
BCD + blocare
|
Limite tensiune de alimentare
|
13…30 V
|
Consum de curent
|
<= 36 mA la 30 V
<= 40 mA la 24 V
|
Tip de protectie
|
Protectie fata de polaritate inversa
|
Intrare logica
|
Pozitiv
|
Tensiunea garantata in starea 0
|
-30...5 V
|
Tensiunea garantata in starea 1
|
13...30 V
|
Stare 0 curent garantata
|
<= 1.4 mA
|
Stare 1 curent garantata
|
4...9.5 mA
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
10 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
180 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
57,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,858 kg