|
|
|
ZALVB6
Bloc De Lumini Pentru Post De Comanda - Albastru - Led Integral - 24 V
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XAL
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de lumini
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZALV
|
Destinatie produs
|
Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
|
Montarea cutiei de borne
|
Montaj spate
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
5
|
Culoare sursa de lumina
|
Albastru
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.a./c.c.
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Pentru ansamblu client
|
Greutate neta
|
0,015 kg
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Sursa de lumina
|
LED integrat si protejat
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consum de curent
|
18 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-5-1
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
Baza bec
|
LED integral
|
Cod compozitie electrica
|
MR1
PR1
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
CSA
listat de UL
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB2
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
57,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
5,700 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
26,600 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
285,000 g
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|