|
|
|
ZB2BE101
Cutie De Borne Zb2 - Revenire Cu Arc - 1 No - Decuplare Lenta - Montare Frontala
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume componenta
|
ZB2
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
Aplicatie bloc de contacte
|
O singura viteza
|
Tip bloc de contacte
|
Monofilar
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Compatibilitate produs
|
XB4
XAPS2
XACA
XB5
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Suplimentar
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Marcare cod contact
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor
|
25 MΩ
|
Forta de operare
|
13…15 N
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG (gl)
|
Putere nominala de functionare in W
|
40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <3600 cic/h la 120 V, factor de sarcina = 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1
48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <3600 cic/h la 48 V, factor de sarcina = 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1
65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <3600 cic/h la 24 V, factor de sarcina = 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 15
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
147,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,225 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|