Schneider-Electric Romania Promelek
 
ZB2BY4913
ZB2BY4913
Legenda - 30 X 40 Mm - Alba - Inainte, Lent
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Marked legend
Domeniul de aplicare al aparatului With symbol conformitate cu NF E 52-124
Tip de accesorii / piese separate Legenda
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Suplimentar
Marcaj Negru încet înainte pornit alb fundal (montare orizontală)
Limba Engleza
Standarde NF E 52-124
Greutate neta 0,001 kg
Destinatie accesorii/piese separate Post de comanda suspendat pentru circuit de comanda
Post de comanda suspendat pentru circuit de alimentare
Compatibilitate produs XACB
XACM
XACA
Dimensiuni etichete 30 x 40 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,1 cm
Latime prima forma de impachetare 3,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,9 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 4,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 567,0 g