|
|
|
ZB4BA7121
Buton cu Cap dublu Alb Incastrat/Negru Incastrat Ø22 cu Marcaj
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton cu cap dublu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Dreptunghiular
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil operator
|
2 butoane încastrate
|
Descriere operatori
|
Alb ''I'' - negru ''O''
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,056 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Culoare marcaj
|
Scris negru pe eticheta albă
Scris alb cu eticheta verde, roşie sau neagră
|
Profil utilizator
|
Negru Incastrat, O (alb)
Alb Incastrat, I (negru)
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C14 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
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
3,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
57,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
200
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
11,88 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|