|
|
|
ZB4BA7341
Buton cu Cap dublu Verde Incastrat/Rosu Incastrat Ø22 cu Marcaj
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton cu cap dublu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Dreptunghiular
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil operator
|
2 butoane încastrate
|
Descriere operatori
|
Verde ''I'' - roşu ''O''
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,056 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Culoare marcaj
|
Scris negru pe eticheta albă
Scris alb cu eticheta verde, roşie sau neagră
|
Profil utilizator
|
Verde Incastrat, I (alb)
Rosu Incastrat, O (alb)
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C14 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
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
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
282,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
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
11,768 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|