|
|
|
ZB4BD9127
Cap Ø22 + baza de Montare pentru Potentiometru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap şi bază de montaj pentru potenţiometru
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Negru metalizat
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Compatibilitate produs
|
Pentru utilizare cu ax Ø 6 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,08 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Profil utilizator
|
Mâner striat, cu (alb)
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
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
5,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
44,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|