Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
GB 14048.5
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
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
5,334 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,556 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,636 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
99,791 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
520 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
11,058 kg
|