|
|
|
ZB4BG7
Cap de Selector Ø22, Revenire cu Arc In 3 Pozitii, Ronis 455
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru selector cu cheie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Revenire
|
La centru
|
Profil utilizator
|
Negru comutator cu cheie
|
Informatii de pozitie operator
|
3 poziţii +/- 45°
|
Tip de blocaj
|
Cheie 455
|
Pozitie de scoatere cheie
|
Centru
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
72 mm
|
Greutate neta
|
0,098 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C5 pentru <5 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C6 pentru <5 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
GB 14048.5
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
3,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
103,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
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
10,826 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
800
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
97,404 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|