|
|
|
ZB4BK15537
Cap Selector Luminos Portocaliu Luminos Ø22 3 Pozitii cu Revenire
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru selector iluminat
|
Compatibilitate produs
|
Universal LED
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Negru metalizat
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
La centru revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Portocaliu mâner standard
|
Informatii de pozitie operator
|
3 poziţii +/- 45°
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Portocaliu
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
43 mm
|
Greutate neta
|
0,036 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Durabilitate mecanica
|
500000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
M3 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
M6 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
M4 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata cu LED integral
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
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
5,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
40,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|