|
|
|
ZB4BP4S
Cap de Buton Incastrat Rosu Ø 22, Revenire cu Arc, Nemarcat
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton neiluminat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Compatibilitate produs
|
Legend holder
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Rosu Incastrat, nemarcat
|
Informatii suplimentare operator
|
Invelis colorat
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Rosu
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
30 mm
|
CAD adancime globala
|
33 mm
|
Greutate neta
|
0,029 kg
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
C1 pentru <9 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C2 pentru <9 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
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
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
29,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
300
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
9,112 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|