|
|
|
ZB4BS12
Cap Ciuperca Ø40, Ø22, Negru, Cheie pentru deblocare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton neiluminat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Zăvorâre
|
Resetare
|
Declansator cu cheie
|
Profil utilizator
|
Negru ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
|
Tip de blocaj
|
Cheie 455
|
Pozitie de scoatere cheie
|
Centru
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
40 mm
|
CAD inaltime globala
|
40 mm
|
CAD adancime globala
|
79 mm
|
Greutate neta
|
0,07 kg
|
Durabilitate mecanica
|
500000 cic
|
Cod compozitie electrica
|
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C10 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
listat de UL
DNV
GL
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
105 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
0,7 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|